JAJUA05B
March 2024 – October 2025
1
説明
設計を開始
特長
アプリケーション
6
1
評価基板の概要
1.1
はじめに
1.2
キットの内容
1.3
仕様とデバイス情報
2
ハードウェア
2.1
基板の概要
2.2
必要な機器
2.3
ハードウェア設定
3
ソフトウェア
3.1
必要なソフトウェア
3.2
ソフトウェアの設定
3.3
GUI で行う
4
ハードウェア設計ファイル
5
追加情報
5.1
商標
5.2
参考資料
6
改訂履歴
3.2
ソフトウェアの設定
ADC3669 GUI をダウンロードしてインストールします。
HSDC Pro をダウンロードしてインストールします。キャプチャしたデータを表示するのに使用されます。
Vivado Lab をダウンロードしてインストールします。これは、FPGA からデータをキャプチャするために必要になります。
Vivado Lab の bin フォルダが PATH システムの環境変数に追加されていることを確認します。
スタートメニューで
システム環境変数
を検索します
環境変数 ...
をクリックします
システム変数で、
パス
変数を探してクリックします
編集 ...
をクリックします
新規
をクリックして、新しいパスを追加します
Vivado Lab をインストールした場所とインストールしたバージョンに応じて、Vivado Lab のインストールへのパスを追加します。bin フォルダへのパスは通常、次のようになります。
C:\Xilinx\Vivado_Lab\2023.1.1\bin
図 3-1
環境パスの例