「Menu」(メニュー) バーには、図 3-7 に示すように 6 つのコントロールがあります。
- [Save] ボタンを使用すると、現在のパターン設計をファイルに保存できます。
- [Load] ボタンを使用すると、保存した設計をデザイン パネルにロードできます。また、このコントロールでは、ビットマップのリストを含むテキスト ファイルから、好きな順序で画像をロードすることもできます。
- 「Add Pattern」(パターンを追加) ボタンを使用すると、1 つまたは複数のパターンをデザイン パネルにロードできます。
- [Zoom] バーを使用すると、デザイン パネルのパターンを拡大 / 縮小できます。
- 「Delete Selected Pattern」(選択したパターンを削除) ボタンをクリックすると、選択したパターン (1 つまたは複数のパターン) がデザイン パネルから削除されます。
- [Select] ボタンをクリックすると、デザイン パネルにあるすべてのパターンが選択されます。