JAJUA29D December 2020 – October 2025
DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM には、サポートされているデュアル コントローラの DMD を制御できるエレクトロニクスが搭載されています。EVM には、USB、I2C、トリガ入出力など複数のインターフェイス オプションが用意されており、HDMI や DisplayPort コネクタ経由のビデオ入力に対応しています。DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM の EVM ブロック図を、図 1-2 に示します。
図 1-2 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM のブロック図DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM の主なコンポーネント: