DLPC900REF-SW バンドルには、USB インターフェイス経由でモジュールを制御するための QT ベースの GUI アプリケーションが含まれています。QT は、オープン ソース ライセンスと商用ライセンスで利用できる、クロス プラットフォームのアプリケーションおよびユーザー インターフェイス フレームワークです。QT ベースの GUI ダウンロードをインストールし、最新の DLPC900REF-SW Windows インストーラを実行してから、DLP LightCrafter DLPC900 GUI アプリケーションを起動します。
DLPC900REF-SW には、次の項目があります。
- DLPC900REF-GUI ー このソフトウェア バンドルには、PC ベースのグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) 用の実行可能ファイルが含まれており、DLPC900 コントローラと USB 経由で簡単に通信できます。GUI は、QT Library と QT Creator を使用して開発されています。GUI のソース コードが提供されているため、ユーザーは必要に応じて GUI をカスタマイズできるほか、ソース コードを参考にして DLPC900 コントローラ ソフトウェア インターフェイスを作成することもできます。
- DLPC900REF-JTAG - JTAG フラッシュ プログラマにより、DLPR900 の構成ファームウェアを DLPC900 コントローラに付属のフラッシュ メモリにロードできます。JTAG バウンダリ スキャン プログラミング機能により、標準的な USB コネクティビティを確保できない場合に DLPR900 ファームウェアをインストールできます。たとえば、ブートローダが破損し、基板が動作不能になった場合に、JTAG フラッシュ プログラマを使用します。
- DLPC900REF-EDID—EDID ファイルで、DLPC900 が制御する DMD に応じて、DLPLCRC900EVM または DLPLCRC900DEVM 基板にプログラムできます。
- DLP9000-C900REF-FPGA - このバイナリ ファイルを使用して、DLPLCRC900DEVM 上で FPGA を構成し、デュアル DLPC900 コントローラで 24 ビット RGB データを表示できるようにします。
DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM は、2 種類の基本的な動作をサポートしています。
- ビデオ モードでは、次の画像を表示できます。
- HDMI および DisplayPort の入力。
- お客様が用意し、フラッシュ メモリに保存済みの 24 ビット RGB ビットマップ。
- ユーザーが 10 のパターンを選択可能な、内部テスト パターン ジェネレータ。
- ユーザーが色を選択可能な、ソリッド フルスクリーン カーテン。
- パターン シーケンスは、次の画像を表示できます。
- 保存済みパターン モード:1、2、3、4、5、6、7、8 ビットのユーザー定義ビットマップ画像が、あらかじめフラッシュ メモリに保存済みです。
- ビデオ パターン モード:1、2、3、4、5、6、7、8 ビットのユーザー定義のビットマップ画像が、DLPC900 の 24 ビット RGB インターフェイス経由でストリーミングされます。
- パターン オン ザ フライ モード:1、2、3、4、5、6、7、8 ビットのユーザー定義のビットマップ画像が、USB または I2C インターフェイスで内部メモリへ動的にロードされます。また、DLP500YX EVM はこのモードでは 10、12、14、16 ビットのビットマップ画像にも対応しています。