JAJUA29D December 2020 – October 2025
DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM の出力トリガ コネクタ J27 のピンを 表 4-2 に示します。6 ピン、1.25mm コネクタで、型番は次のとおりです (この 2 つの型番は同一品)。
対応するコネクタ端子 (クリンプ) の型番は次のとおりです。
| 説明 | ピン | 電源電圧範囲 |
|---|---|---|
| トリガ出力 1 の電源 | 1 | 外部または内部の 1.8V および 3.3V |
| トリガ出力 1 | 2 | |
| グランド | 3 | グランド |
| トリガ出力 2 の電源 | 4 | 外部または内部の 1.8V および 3.3V |
| トリガ出力 2 | 5 | |
| グランド | 6 | グランド |