JAJUA29D December   2020  – October 2025

 

  1.   1
  2.   はじめにお読みください
    1.     このガイドについて
    2.     テキサス・インスツルメンツの関連資料
    3.     サポートが必要な場合
  3.   商標
  4.   7
  5. 1DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM の概要
    1. 1.1 ようこそ
    2. 1.2 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 評価基板 (EVM) のハードウェア
    3. 1.3 評価基板
    4. 1.4 動作に必要なその他の品目
    5. 1.5 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 の接続
      1. 1.5.1 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 LED のイネーブルおよび PWM 出力
      2. 1.5.2 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 のトリガ入出力電圧セレクタ
    6. 1.6 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM のフレックス ケーブル
    7. 1.7 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM と DMD EVM アセンブリ
  6. 2クイック スタート
    1. 2.1 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM の電源オン
    2. 2.2 単純なパターン シーケンスの作成
  7. 3DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM の操作
    1. 3.1  DLP LightCrafter デュアル DLPC900 の制御ソフトウェア
    2. 3.2  PC ソフトウェア
    3. 3.3  システムの共通コントロール
      1. 3.3.1 動作モード
      2. 3.3.2 接続される DMD のタイプ
      3. 3.3.3 EVM の情報
      4. 3.3.4 ステータス
    4. 3.4  システムの設定
    5. 3.5  ビデオ・モード
      1. 3.5.1 ビデオのサポート
    6. 3.6  パターン モード
      1. 3.6.1 メニュー バー
      2. 3.6.2 パターン オン ザ フライ モードでのパターン シーケンスの作成
      3. 3.6.3 保存済みパターン モードのパターン シーケンスの作成
      4. 3.6.4 LUT の編集機能によるパターン シーケンスの順序変更
        1. 3.6.4.1 LUT の編集機能を使用するときの入力トリガに関する特別な考慮事項
      5. 3.6.5 ビデオ パターン モードのパターン シーケンスの作成
      6. 3.6.6 DMD ブロック負荷によるパターン シーケンスの作成
      7. 3.6.7 バターンの設定
    7. 3.7  パッチ ファイル
      1. 3.7.1 バッチ ファイルの実行
      2. 3.7.2 バッチ ファイルの作成と保存
        1. 3.7.2.1 GUI でのバッチ ファイルの作成と保存
        2. 3.7.2.2 テキスト エディタによるバッチ ファイルの作成
      3. 3.7.3 バッチ ファイルのロード
      4. 3.7.4 ファームウェアへのバッチ ファイルの追加
    8. 3.8  [Peripherals] パネル
      1. 3.8.1 ペリフェラル タブ
      2. 3.8.2 デバッグ タブ
    9. 3.9  ファームウェア
      1. 3.9.1 ファームウェアへのパターンの追加または削除
        1. 3.9.1.1 画像の削除
        2. 3.9.1.2 画像の追加
        3. 3.9.1.3 画像とバッチ ファイルの両方の追加
    10. 3.10 サポートされている別の DMD 用にコントローラ ボードを再プログラムする
    11. 3.11 フラッシュ デバイスのパラメータ
    12. 3.12 JTAG フラッシュ プログラミング
    13. 3.13 EDID のプログラミング
    14. 3.14 インテル (アルテラ) FPGA プログラミング
  8. 4コネクタ
    1. 4.1  入力トリガ コネクタ
    2. 4.2  出力トリガ コネクタ
    3. 4.3  DLPC900 UART ヘッダー
    4. 4.4  DLPC900 の I2C ポート 0
    5. 4.5  DLPC900 の I2C ポート 1
    6. 4.6  DLPC900 の I2C ポート 2
    7. 4.7  JTAG バウンダリ スキャン
    8. 4.8  GPIO と PWM
    9. 4.9  電源
    10. 4.10 外部パラレル ビデオ コネクタ
  9. 5電源要件
    1. 5.1 外部電源要件
  10. 6安全
    1. 6.1 警告ラベル
  11. 7改訂履歴

DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM のフレックス ケーブル

DMD 基板を DLPC900 コントローラ基板に接続するフレックス ケーブルにストレスを加えると、電気的な誤動作が発生することがあります。次のような原因で、フレックス ケーブルにストレスが加わります。

  • ケーブルを、図 1-5 に記載されている部分の外側 (コネクタ プレートの中央から 20.3mm 以内の部分) で曲げる。
  • フレックス ケーブルを、25.4mm より小さい曲げ半径で繰り返し曲げる。
  • フレックス ケーブルを、6.35mm より小さい曲げ半径で 1 回でも曲げる。

DLPC900 フレックス ケーブルの図図 1-5 フレックス ケーブルの図
注:

フレックス ケーブル (フレキシブル) の回路を形成するときの最小曲げ半径は 6.35mm です。

フレックス ケーブルを曲げるときは、ここに記した曲げかたのガイドラインを超えないように注意してください。