JAJUA29D December   2020  – October 2025

 

  1.   1
  2.   はじめにお読みください
    1.     このガイドについて
    2.     テキサス・インスツルメンツの関連資料
    3.     サポートが必要な場合
  3.   商標
  4.   7
  5. 1DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM の概要
    1. 1.1 ようこそ
    2. 1.2 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 評価基板 (EVM) のハードウェア
    3. 1.3 評価基板
    4. 1.4 動作に必要なその他の品目
    5. 1.5 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 の接続
      1. 1.5.1 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 LED のイネーブルおよび PWM 出力
      2. 1.5.2 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 のトリガ入出力電圧セレクタ
    6. 1.6 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM のフレックス ケーブル
    7. 1.7 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM と DMD EVM アセンブリ
  6. 2クイック スタート
    1. 2.1 DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM の電源オン
    2. 2.2 単純なパターン シーケンスの作成
  7. 3DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM の操作
    1. 3.1  DLP LightCrafter デュアル DLPC900 の制御ソフトウェア
    2. 3.2  PC ソフトウェア
    3. 3.3  システムの共通コントロール
      1. 3.3.1 動作モード
      2. 3.3.2 接続される DMD のタイプ
      3. 3.3.3 EVM の情報
      4. 3.3.4 ステータス
    4. 3.4  システムの設定
    5. 3.5  ビデオ・モード
      1. 3.5.1 ビデオのサポート
    6. 3.6  パターン モード
      1. 3.6.1 メニュー バー
      2. 3.6.2 パターン オン ザ フライ モードでのパターン シーケンスの作成
      3. 3.6.3 保存済みパターン モードのパターン シーケンスの作成
      4. 3.6.4 LUT の編集機能によるパターン シーケンスの順序変更
        1. 3.6.4.1 LUT の編集機能を使用するときの入力トリガに関する特別な考慮事項
      5. 3.6.5 ビデオ パターン モードのパターン シーケンスの作成
      6. 3.6.6 DMD ブロック負荷によるパターン シーケンスの作成
      7. 3.6.7 バターンの設定
    7. 3.7  パッチ ファイル
      1. 3.7.1 バッチ ファイルの実行
      2. 3.7.2 バッチ ファイルの作成と保存
        1. 3.7.2.1 GUI でのバッチ ファイルの作成と保存
        2. 3.7.2.2 テキスト エディタによるバッチ ファイルの作成
      3. 3.7.3 バッチ ファイルのロード
      4. 3.7.4 ファームウェアへのバッチ ファイルの追加
    8. 3.8  [Peripherals] パネル
      1. 3.8.1 ペリフェラル タブ
      2. 3.8.2 デバッグ タブ
    9. 3.9  ファームウェア
      1. 3.9.1 ファームウェアへのパターンの追加または削除
        1. 3.9.1.1 画像の削除
        2. 3.9.1.2 画像の追加
        3. 3.9.1.3 画像とバッチ ファイルの両方の追加
    10. 3.10 サポートされている別の DMD 用にコントローラ ボードを再プログラムする
    11. 3.11 フラッシュ デバイスのパラメータ
    12. 3.12 JTAG フラッシュ プログラミング
    13. 3.13 EDID のプログラミング
    14. 3.14 インテル (アルテラ) FPGA プログラミング
  8. 4コネクタ
    1. 4.1  入力トリガ コネクタ
    2. 4.2  出力トリガ コネクタ
    3. 4.3  DLPC900 UART ヘッダー
    4. 4.4  DLPC900 の I2C ポート 0
    5. 4.5  DLPC900 の I2C ポート 1
    6. 4.6  DLPC900 の I2C ポート 2
    7. 4.7  JTAG バウンダリ スキャン
    8. 4.8  GPIO と PWM
    9. 4.9  電源
    10. 4.10 外部パラレル ビデオ コネクタ
  9. 5電源要件
    1. 5.1 外部電源要件
  10. 6安全
    1. 6.1 警告ラベル
  11. 7改訂履歴

DLP LightCrafter デュアル DLPC900 EVM と DMD EVM アセンブリ

DLP デュアル DLPC900 EVM には、セクション 1.2 に示す DMD EVM が必要です。

  • DMD EVM に付属のフレックス ケーブルの一端には 「DMD End」(DMD 終了)というマークが付いており、主要なピンが斜め方向に配置され、DMD 基板に対して一方向にしか取り付けられないようになっているため、基板の反対側への取り付けを防止できます。絶縁バッカー プレートを、DMD 基板の反対側に、接続ピンとともにフレックス側から配置し、ネジを注意深く締めます。反対側のネジを互い違いに締め、ネジがしっかりと止まり、しかし締めすぎないようにします (ネジのトルク要件:6~8 インチポンド [0.7~0.9N-m] )。フレックス ケーブルの DMD 側の端を、サンプルの DMD EVM 基板に正しく取り付けた例を、図 1-7 に示します。
  • フレックス ケーブルのもう一方の端は、デュアル DLPC900 コントローラ基板に接続されます。主要なピンは横方向に対称に配置されており、コントローラ基板のどちらの側からも挿入できます。ケーブルがデュアル DLPC900 コントローラ基板の正しい側に接続されていることを確認するため、接続フレックス ピンが 図 1-6 に示すパッドを向いていることをチェックします。絶縁バッカー プレートを、コントローラ基板の反対側に、ピンとともにフレックスから配置し、ネジを注意深く締めます。反対側のネジを互い違いに締め、ネジがしっかりと止まり、しかし締めすぎないようにします (ネジのトルク要件:6~8 インチポンド [0.7~0.9N-m] )。デュアル DLPC900 コントローラ基板に正しく取り付けられたフレックス ケーブルの両端を、図 1-7 に示します。

DLPC900 DLPLCRC900DEVM のフレックス ケーブル パッド図 1-6 DLPLCRC900DEVM のフレックス ケーブル パッド
DLPC900 DLPLCRC900DEVM と DLPLCR90EVM を組み立てた状態図 1-7 DLPLCRC900DEVM と DLPLCR90EVM を組み立てた状態