JAJUA42B March 2025 – November 2025 THS3470
THS3470REBEVM は、THS3470REB (60V、1A、100MHz、高速パワー アンプ) を容易に測定および設定するため設計された評価基板 (EVM) です。この基板には入出力接続を容易に構成するための説明が用意されています。また、デバイスの機能モードを変更するための単純な制御インターフェイス、ヒートシンクとファンを接続する機能を搭載しています。