JAJUA42B March   2025  – November 2025 THS3470

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  6. 2構成の詳細
    1. 2.1 ヒート シンクの使用
    2. 2.2 電源接続
    3. 2.3 入力接続と出力接続
    4. 2.4 出力電流制限
    5. 2.5 電力制御モード
    6. 2.6 ダイ温度および出力電流の読取り
  7. 3クイック スタート手順
    1. 3.1 基本評価に必要な機器
    2. 3.2 標準的な AC または DC 評価の手順
    3. 3.3 複数の電源の使用
    4. 3.4 TI 評価セットアップ画像
  8. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  9. 5追加情報
    1. 5.1 商標
  10. 6Revision History

電源接続

THS3470REBEVM には、4 つの独立した電源接続端子が搭載されています。VCC はデバイスへの正電源、VEE は負電源、GND はボード グランドへの接続、そして VDD は制御信号のデジタル ロジック High レベルを設定するためのオプション接続です。一般的な電源構成は、VCC/VEE = +12V/-12V から VCC/VEE = +30V/-30V の範囲で動作する分割電源です。VDD ジャックは、デフォルトではボード ロジックの基準が内部 VDD 電源に接続されているため、未接続の状態になっています。外部 VDD に接続する場合は、ジャンパを移動して J4 のピン 1 とピン 2 をショートさせます。また、VEE = GND の単一電源構成でもボードを動作させることが可能ですが、ボード上の多くの部品がグランドに終端されているため、単一電源動作時には DC 負荷が発生する可能性がある点に注意が必要です。