JAJY135C February 2022 – October 2024 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1 , TCAN1043A-Q1
将来性を考慮するというのは、完全自律運転 (レベル 5 まで) までの段階も含まれます。このため、アーキテクチャには可用性、復元力、安全性の規格が含まれています。データ通信の復元力と構造的冗長性を実現する 1 つの方法は、リング・トポロジを使用してマルチキャスト・プロトコルとデータの有効性チェックを可能にすることです。
ソフトウェア側では、分散型ゾーン・トポロジで、短い制御メッセージから、高スループットのセンサやインフォテインメントのデータまで、さまざまデータに対応できる、まったく異なる種類のパケットの混在を扱うことが不可欠です。これらのトラフィック・タイプはいずれも、レイテンシ、ジッタ、同期、およびエラー・レートの要件が異なっています。つまり、要求される QoS (サービス品質) もさまざまです。