JAJY148 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
| 使用事例 | 公称電圧範囲 | 推奨分周比 |
|---|---|---|
| 相線と中性線での AC ライン電圧センシング | 120VRMS (±10%) / 190VPK | 400:1 |
| 230VRMS (±10%) / 360VPK | 400:1 | |
| 相線間の AC ライン電圧センシング | 400VRMS (±10%) / 620VPK | 600:1 |
| 690VRMS (±10%) / 1070VPK | 1000:1 |
| 使用事例 | 公称電圧範囲 | 推奨分周比 |
|---|---|---|
| 単相 120VAC から生成された DC リンク | 最大 400V + 10% | 400:1 |
| 単相 230VAC から生成された DC リンク | 最大 600V + 10% | 600:1 |
| 3 相 230/400VAC から生成された DC リンク | 最大 1000V + 10% | 1000:1 |
| 1500V+ ストリング電圧の ESS / ソーラー アプリケーション | 最大 1600V + 10% | 1600:1 |
AM038x デバイスには 4 つの固定比オプションがあり、4 種類の入力電圧範囲に対応できます。400V、600V、1000V、1600V。また、これらのデバイスには、3 種類の出力タイプ、すなわち、差動アナログ出力、シングル エンド アナログ出力、デジタル ビット ストリーム変調器出力も用意されています。このデバイスは、バイポーラ入力オプションでの AC 電圧センシングおよび DC 入力オプションでの DC 電圧センシングに対応します。特定のアプリケーションの詳細については、『絶縁型電圧センシングによる電力変換およびモーター制御の効率の最大化』、マーケティング ホワイト ペーパーを参照してください。