JAJY148 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
|
電流源 |
入力電圧 |
出力電圧 | 単一電源 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IIN MIN | IIN MAX | VIN DIFF, MIN | VIN DIFF, MAX |
VOUT SE |
VDD |
| -50A | 50A | -50 mV | 50 mV |
55mV~4.945V |
5 V |
設計の説明
この絶縁型単一電源の双方向電流センシング回路は、-50A~50A の負荷電流を正確に測定できます。入力の線形範囲は -50mV~50mV で、差動出力スイングは -2.05V~2.05V、出力同相電圧 (VCM) は 1.44V です。絶縁型アンプ回路のゲインは 41V/V に固定されています。TLV9002 を使用する 2 番目のアンプ段は、差動出力電圧を 55mV~4.945V のシングルエンド出力電圧に変換します。信号チェーン全体が 5.0V 単一レールで動作します。
この回路は、ソーラー インバータ、モーター ドライブ、保護リレーなど、多くの高電圧産業用アプリケーションに適用できます。本書の「部品選定」の式と説明は、最終機器のニーズとシステム仕様に応じてカスタマイズできます。
デザイン ノート
設計手順
DC 伝達特性
以下のグラフでは、TLV9002 アンプのシングルエンド出力と AMC3302 差動出力の DC 特性のシミュレーションを示しています。どちらのグラフも、出力が ±50A でリニア (直線的) であることを示しています。
閉ループの AC シミュレーション結果
以下の AC スイープに、シングルエンド出力の AC 伝達特性を示します。AMC3302 のゲインは 41V/V で、差動からシングルエンドへの変換では 1.2V/V のゲインが適用されるため、以下に示す 33.83dB のゲインが予想されます。
過渡シミュレーション結果
以下の過渡シミュレーションは、AMC3302 と TLV9002 の出力信号を -50A~50A まで示しています。AMC3302 の差動出力は予測どおり ±2.05Vpk-pk で、シングルエンド出力は 4.89Vpk-pk、55mV~4.945V の範囲でスイングしています。
設計の参照資料
テキサス・インスツルメンツの総合的な回路ライブラリについては、『アナログ エンジニア向け回路クックブック』を参照してください。
テキサス・インスツルメンツ、『差動出力 (絶縁型) アンプからシングルエンド入力 ADC への接続』アプリケーション ブリーフ
設計に使用されている絶縁型アンプ
| AMC3302 | |
|---|---|
| 動作電圧 | 1200VRMS |
| ゲイン | 41 V/V |
| 帯域幅 | 340kHz (標準値) |
| リニアな入力電圧範囲 | ±50 mV |
| AMC3302 | |
差動からシングルエンドへのアンプの設計
| TLV9002 | |
|---|---|
| VCC | 1.8V~5.5V |
| VinCM、Vout | レール ツー レール |
| Vos | 400µV |
| Iq | 60µA |
| UGBW | 1 MHz |
| SR | 2V/µs |
| TLV9002 | |
代替絶縁型アンプの設計
| AMC3301 | |
|---|---|
| 動作電圧 | 1200VRMS |
| ゲイン | 8.2 V/V |
| 帯域幅 | 334kHz (標準値) |
| リニアな入力電圧範囲 | ±250 mV |
| AMC3301 | |
差動からシングルエンドへの代替アンプの設計
| TLV6002 | |
|---|---|
| VCC | 1.8V~5.5V |
| VinCM、Vout | レール ツー レール |
| Vos | 750µV |
| Iq | 75µA |
| UGBW | 1 MHz |
| SR | 0.5V/µs |
| TLV6002 | |