JAJY148 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
抵抗 R9~R14 を使用して、VCE(DESAT) スレッショルドと DESAT バイアス電流 iBIAS(DESAT) を調整できます。以下の式は、さまざまな DESAT スレッショルドと DESAT バイアス電流の構成に対して、その値を素早く見積もるために簡略化したものです。
絶縁型コンパレータ AMC23C11 のリファレンス電圧 VREF は、内部の 100μA 電流源と外付け抵抗 R9 によって設定されます。R9 の値は、この設計では VREF を 1.5V に設定するために 式 49 で計算されます。ここでは、AMC23C11 を高ヒステリシス モードで動作させるために 1.5V が選択されています [1]。
R10 と R11 は DESAT バイアス電流を決定し、式 50 で計算されます。
ここでは、
VDD は UCC23513 の電源電圧で、この場合は IGBT 駆動用に 15V です。
VCE(DESAT) は目的の DESAT スレッショルドで、この設計ではデフォルトで 8V です。
VFW(D1) は高電圧ダイオード D1 の順方向電圧で、0.5V と想定されます。
R12 は一般的に 100Ω に設定されます [9]。
iR13R14(DESAT) は R13 と R14 を流れる電流で、0.5mA に設定します。設定を低くすると、ノイズ耐性が低下する場合があります。
iBIAS(DESAT) は IGBT の VCE が VCE(DESAT) に達したときの DESAT バイアス電流で、この設計では 5.5mA に設定します。
したがって、この設計では R10 と R11 は 2kΩ で計算できます。
R10 と R11 の電力定格は通常の IGBT 動作用に選択する必要があり、その場合、VCE(DESAT) は著しく小さくなります。R12 << R10 と仮定すると、最大電力損失の概算は 式 51 で求められます。
表 3-1 のデフォルト設定と標準的な VCE(SAT) が 1.5V 場合、最大電力損失 PR10(MAX) と PR11(MAX) は 1000% の PWM デューティ サイクルでも約 69.8mW です。
R13 と R14 は、式 52 と 式 53 で計算されます。
パラメータの値を適用すると、R13 は 3kΩ、R14 は 15kΩ になります。