JAJY148 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
| 電圧源 | ISO224 入力電圧 | ISO224 出力電圧 VDD2/2 同相 (VOUTP – VOUTN) | 電源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMAX | VMIN | VIN, MAX | VIN, MIN | VOUT, MAX | VOUT, MIN | VDD1 | VDD2 |
| 480 V | -480 V | 12 V | -12 V | 4 V | -4 V | 4.5 V~18V | 4.5 V~5.5V |
この回路は、ISO224 絶縁アンプおよび分圧回路を利用して、±480V の絶縁電圧センシング測定を行います。分圧回路により、±480V の電圧が ISO224 の入力範囲と一致する ±12V に降圧されます。ISO224 は、高電位側と低電位側の 2 つの電源から給電されます。一般に、高電位側の電源はフローティング電源を使用するか、または絶縁トランスや絶縁 DC/DC コンバータにより低電位側から生成します。ISO224 は ±12V のシングルエンド信号を ⅓V/V の固定ゲインで測定でき、VDD2/2 の出力同相電圧で ±4V 絶縁差動出力電圧を生成します。この差動出力電圧は、TLV6001 などのオペアンプ (SBOA274 参照) を追加して ADC と接続することで、必要に応じてスケーリングできます。

次のグラフは、±600V の入力に対する出力のシミュレーション結果を示しています。分圧器のゲインは 1/40 で、ISO224 でさらに ⅓ のゲインにより降圧が行われます。
伝達関数から、システムのゲインは分圧器から 1/40、ISO224 から ⅓ であることが示されます (すなわち、ゲイン VIN = VOUT、(1/40) × (⅓) × (480V) = 4V)。

| ISO224B | |
|---|---|
| VDD1 | 4.5 V~18V |
| VDD2 | 4.5 V~5.5V |
| 入力電圧範囲 | ±12 V |
| 公称ゲイン | ⅓ |
| VOUT | VDD2 / 2 の出力同相モードで差動 ±4V |
| 入力抵抗 | 1.25MΩ (標準値) |
| 小信号帯域幅 | 275 kHz |
| 入力オフセット電圧とドリフト係数 | ±5mV (最大値)、±15µV/°C (最大値) |
| ゲイン誤差とドリフト係数 | ±0.3% (最大値)、±35ppm/℃ (最大値) |
| 非線形性とドリフト係数 | 0.01% (最大値)、±0.1ppm/℃ (標準値) |
| 絶縁過渡過電圧 | 7kVPEAK |
| 動作電圧 | 1.5kVRMS |
| 同相過渡耐性、CMTI | 55kV/µs (最小値) |
| ISO224 | |
| AMC1311B | |
|---|---|
| VDD1 | 3V~5.5V |
| VDD2 | 3V~5.5V |
| 入力電圧範囲 | 2 V |
| 公称ゲイン | 1 |
| VOUT | 1.44V の出力同相モードで差動 ±2V |
| 入力抵抗 | 1GΩ (標準値) |
| 小信号帯域幅 | 220 kHz |
| 入力オフセット電圧とドリフト係数 | ±1.5mV (最大値)、±15µV/°C (最大値) |
| ゲイン誤差とドリフト係数 | ±0.3% (最大値)、±45ppm/°C (最大値) |
| 非線形性とドリフト係数 | 0.01%、1ppm/℃ (標準値) |
| 絶縁過渡過電圧 | 7kVPEAK |
| 動作電圧 | 1.5kVRMS |
| 同相過渡耐性、CMTI | 75kV/µs (最小値) |
| AMC1311 | |