JAJY149B September 2024 – January 2025 DP83TC817S-Q1 , DRA821U-Q1 , DRV81602-Q1 , DRV81620-Q1 , DRV8163-Q1 , DRV8245-Q1 , TCAN1043A-Q1 , TCAN3404-Q1 , TCAN3414 , TPS2HCS10-Q1
ソフトウェア定義自動車は、自動車メーカーが、新しい自動車と機能の開発に必要な時間とコストの削減、自動車の寿命全体にわたって運転体験の継続的な向上、新しい収益源の創出を実現するための新しい機会を創出しています。アプローチは複数ありますが、自動車のソフトウェアの一元化とソフトウェアから自動車のハードウェアを抽出することが最優先事項になります。総じて、OEM はゾーン アーキテクチャやソフトウェア定義自動車を通して、よりスマートで、より安全な、よりエネルギー効率の優れた自動車の開発を加速します。