JAJY152 November 2024
技術が進歩するにつれて、私たちはその進歩が人間の生活にどのように影響するかについて、より戦略的に考える必要があります。機械、ロボット、エレクトロニクスの新しい進歩を効果的に活用するにあたっては、安全が不可欠です。電源設計における機能安全の向上は、最終的には、モーター ドライブ アプリケーションをより優れた強力なものにすることへとつながります。電圧スーパーバイザなどの高度なチップを採用すれば、システムが、安全に関する障害を検出し、安全を確保するための適切な手順を実施できるようにして、安全な設計を実現できます。
機能安全は、今後数年間でますます重要になります。電圧監視機能を利用することにより、あらゆるアプリケーションの機能安全について理解して改善できれば、より安全な世界の実現につながります。