JAJZ019D July 2023 – April 2025 TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
ADC:ADC-C は 16 ビット モードの仕様を満たしていません
0
ADC-C は 16 ビット モードの仕様を満たしていませんが、ADC-C は 12 ビットの仕様を満たしています。
ADC-A および ADC-B は、12 ビットおよび 16 ビットの仕様要件を満たしています。
アプリケーションで ADC-C を 16ビット モードで使用する必要がある場合、性能が低下します。次のいずれかの回避方法を実行します。
複数の ADC を使用する場合の同期変換要件を満たすには、、TMS320F28P65x リアルタイム マイクロ コントローラ テクニカル リファレンス マニュアルの「同期動作の確保」セクションを参照してください。