JAJZ022A November 2024 – April 2025 AM2612
DTHE の AES は、GCM 暗号化の最後に data_in に対する追加の DMA 要求を生成します
AES エンジンは、暗号化の GCM 暗号化モードの終了時にデータ入力用の追加の DMA 要求を生成します。この問題は、AES-GCM モードを使用した暗号化にのみ適用され、AES-GCM 復号化またはその他のブロック暗号モード(CBC など)には適用されません。
余分な DMA 要求は、数サイクル後に、データが書き込まれることなく、自動的に消失(デアサート)されます。
システム内の DMA が AES-GCM モード用にどのように設定されているかによっては、パケット転送の最後に追加の DMA 要求があると、次のパケットで意図しないデータ転送が発生する可能性があります。
なし