JAJZ022A November 2024 – April 2025 AM2612
CPSW:CPDMA がメモリ バンクにまたがるパケットを取得すると、イーサネット パケットの破損が発生します
SoC の各メモリ バンクは、個別のメモリ コントローラを備えています。メモリ アドレスは連続していても、各バンクは独立したコントローラを持つ独立したエンティティです。
メモリ バンクが 32 バイト、メモリ要求のアドレスが 16 バイトでメモリ バンク終了前のメモリ要求を受信した場合、メモリ コントローラの動作は次のようになります。
メモリ コントローラが 16 バイト後にメモリ バンクの終了に遭遇すると、そのメモリ バンクの先頭から 16 バイトを返します。
これにより、パケットが破損します。
アプリケーション側からのシングル イーサネット パケットが、メモリ バンクにまたがっていないことを確認してください。