JAJZ022A November   2024  – April 2025 AM2612

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
  4. 2シリコン リビジョン 1.0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 2.1 シリコン リビジョン 1.0 の使用上の注記
      1.      i2324
    2. 2.2 シリコン リビジョン 1.0 のアドバイザリ
      1.      i2189
      2.      i2310
      3.      i2311
      4.      i2345
      5.      i2351
      6.      i2352
      7.      i2353
      8.      i2354
      9.      i2356
      10.      i2357
      11.      i2358
      12.      i2359
      13.      i2374
      14.      i2383
      15.      i2411
      16.      i2412
      17.      i2427
      18.      i2428
      19.      i2433
      20.      i2439
      21.      i2440
      22.      i2479
      23.      i2480
  5. 3商標
  6. 4改訂履歴

i2311

USART スプリアス DMA 割り込み

詳細:

スプリアス DMA 割り込みは、DMA を使用して TLR レジスタの 2 の非冪乗 (Non power of two) のトリガ レベルで TX/RX FIFO にアクセスする場合に発生することがあります。

回避方法:

TX/RX FIFO のトリガ レベル (1、2、4、8、16、32) に 2 の冪乗の値を使用します。