JAJZ023C December   2021  – May 2025 AM2732 , AM2732-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1シリコンの使用上の注意およびアドバイザリのマトリクス
    1.     サポート対象デバイス
  4. 2使用上の注意およびアドバイザリ
    1.     シリコンの使用上の注意
      1.      i2293
      2.      i2295
      3.      i2300
      4.      i2324
      5.      i2364
      6.      i2389
      7.      i2390
    2.     シリコンのアドバイザリ
      1.      i2162
      2.      i2288
      3.      i2289
      4.      i2294
      5.      i2297
      6.      i2298
      7.      i2299
      8.      i2301
      9.      i2302
      10.      i2309
      11.      i2315
      12.      i2318
      13.      i2329
      14.      i2336
      15.      i2337
      16.      i2338
      17.      i2339
      18.      i2340
      19.      i2341
      20.      i2342
      21.      i2344
      22.      i2345
      23.      i2387
      24.      i2392
      25.      i2394
      26.      i2386
      27.      i2404
  5.   商標
  6. 3改訂履歴

i2364

QSPI:8MB を越えるアドレスへのアクセスが、メモリ マップ モードでサポートされない

詳細:

SoC インターコネクトから QSPI コントローラへのアドレス ラインは 23 本です。したがって、メモリ マップ モードでは、QSPI フラッシュ メモリの使用はチップ セレクトあたり 8MB に制限されます。

この問題は、メモリ マップ モードの場合のみ該当します。設定モードでは、32MB 全部がサポートされています。

回避方法:

なし