JAJZ023C December 2021 – May 2025 AM2732 , AM2732-Q1
推奨される HWA memInit シーケンス
H/W に競合状態が存在します:ソフトウェアが Done ステータス ビットをクリアする場合、同じサイクル内の H/W が別の Done ステータス ビットを設定しようとすると、後の Done ステータス ビットがレジスタにラッチされずに失われて、S/W がハングする原因となります。
S/W は、すべての Done ステータス ビット (MEM_INIT_DONE[13:14]) がセットされるのを待ってから、ステータス (MEM_INIT_DONE[13:14]) のクリアを試行する必要があります。
または、
Memint を順番に実行してみます。
または、
MEM_INIT_STATUS[13:14] ビットがローになるまで memInit ポーリングを開始した後、そのステータス (MEM_INIT_DONE[13:14]) のみをクリアします。