JAJZ023C December 2021 – May 2025 AM2732 , AM2732-Q1
SPI:IO ループバックが有効化されている場合、ペリフェラル モードでデータ長エラーが繰り返し生成される
IO ループバック テスト モードの nSCS ピンを使用して SPI のペリフェラル モードで DLEN エラーが生成された場合、SPI モジュールは現在の転送を中止し停止する代わりに、DLEN エラーのあるデータを再送信します。これは、CTRLDLENERR (IOLPBKTSTCR.16) を使用して意図的なエラー生成機能がトリガされた場合に、アナログ ループバック構成の IOLPBK モード ペリフェラルでのみ問題になります。
IOLPBK モードで DLEN_ERR 割り込みが検出された後、SPIGCR1 レジスタの SPIEN (ビット 24) をクリアして転送を無効化してから、SPIEN ビットをリセットして転送を再度有効化します。