| ADC |
ADC: INTxCONT (割り込み継続モード) が設定されていない場合、割り込みは停止する可能性があります |
あり |
あり |
| ADC |
ADC: ADCCLK 分周器により ADC の性能が低下 |
あり |
あり |
| ADC |
ADC: VREFHI/VREFLO の不適切な動作を回避するため、すべての ADC への電源をイネーブルにします |
あり |
なし |
| ADC |
ADC: OSDETECT(オープン/短絡検出)ロジックがありません |
あり |
なし |
| ADC |
ADC: VREFHI/VREFLO ピンの共有アナログ入力の間には抵抗性パスがあります |
あり |
なし |
| BOR |
BOR: 2.45V ~ 3.0V の VDDIO は、複数の XRSn パルスを生成する可能性があります |
あり |
あり |
| CMPSS |
CMPSS:COMPxLATCH は、特定の条件では正しくクリアされないことがあります |
あり |
あり |
| CMPSS |
CMPSS:コンパレータ入力ピンに AGPIO 機能があり、ADC が入力ピンをサンプリングしている場合、CMPSS グリッチが発生する可能性があります |
あり |
あり |
| MCAN |
同じメッセージ ID で設定された専用 Tx バッファから送信する場合のメッセージ順序の反転 |
あり |
あり |
| ePWM |
ePWM: ePWM グリッチは、ブランキング ウィンドウの終了時にトリップがアクティブのままの場合、発生する可能性があります |
あり |
あり |
| ePWM |
ePWM: ブランキング ウィンドウ開始後の最初の 3 サイクルの間、トリップ イベントはブランキング ウィンドウによってフィルタされません |
あり |
あり |
| eQEP |
eQEP:インデックス中の方向変更時に位置カウンタが正しくリセットされません |
あり |
あり |
| フラッシュ |
フラッシュ:シングル ビット ECC エラー割り込みは生成されません |
あり |
あり |
| FPU |
FPU:FPU-to-CPU レジスタ移動操作の前にする FPU 2p 操作 |
あり |
あり |
| GPIO |
GPIO:一部の GPIO で 20mA 駆動モードがイネーブルの場合、5V 信号を Low に駆動できません |
あり |
なし |
| GPIO |
GPIO:オープン ドレイン構成による短い High パルスを駆動する可能性 |
あり |
あり |
| LIN |
LIN:同期フィールドが誤っている場合、不整合同期フィールド エラー(ISFE)フラグ/割り込みが設定されません |
あり |
あり |
| MCD |
MCD:PLL が有効 (PLLCLKEN = 1) のとき、クロック消失検出を無効化 |
あり |
あり |
| メモリ |
メモリ:有効なメモリを超えたプリフェッチ |
あり |
あり |
| メモリ |
MPOST:一部の初期素材ではメモリ パワーオン セルフテストが実行されません |
あり |
なし |
| システム |
システム: CLKSRCCTL1 への複数の連続した書き込みを行うと、システムがハングする可能性があります |
あり |
あり |
| USB |
USB:USB DMA イベント トリガはサポートされていません |
あり |
あり |
| ウォッチドッグ |
ウォッチドッグ:WDKEY レジスタは EALLOW 保護されていません |
あり |
あり |