JAJZ030C November 2024 – November 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G3529-Q1
デバイスの動作、機能、パラメータに影響を与えるアドバイザリ。
✓ チェック マークは、指定されたリビジョンに問題が存在することを示します。
| エラッタ番号 | Rev A(プロトタイプ Xマーク付き製品) | Rev C |
|---|---|---|
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| AES_ERR_01 | ✓ | ✓ |
| CPU_ERR_02 | ✓ | ✓ |
| CPU_ERR_03 | ✓ | ✓ |
| FLASH_ERR_01 | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| FLASH_ERR_04 | ✓ | ✓ |
| FLASH_ERR_05 | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| I2C_ERR_04 | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| I2C_ERR_06 | ✓ | ✓ |
| I2C_ERR_07 | ✓ | ✓ |
| I2C_ERR_08 | ✓ | ✓ |
| I2C_ERR_09 | ✓ | ✓ |
| I2C_ERR_10 | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| MATHACL_ERR_01 | ✓ | ✓ |
| MATHACL_ERR_02 | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ||
| PMCU_ERR_11 | ✓ | ✓ |
| RST_ERR_01 | ✓ | ✓ |
| RTC_ERR_01 | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| SPI_ERR_04 | ✓ | ✓ |
| SPI_ERR_05 | ✓ | ✓ |
| SPI_ERR_06 | ✓ | ✓ |
| SPI_ERR_07 | ✓ | ✓ |
| ✓ | ||
| ✓ | ✓ | |
| SYSCTL_ERR_02 | ✓ | ✓ |
| SYSCTL_ERR_03 | ✓ | ✓ |
| SYSCTL_ERR_04 | ✓ | ✓ |
| SYSOSC_ERR_01 | ✓ | ✓ |
| SYSOSC_ERR_02 | ✓ | ✓ |
| SYSPLL_ERR_01 | ✓ | ✓ |
| TIMER_ERR_04 | ✓ | ✓ |
| TIMER_ERR_06 | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| UART_ERR_01 | ✓ | ✓ |
| UART_ERR_02 | ✓ | ✓ |
| UART_ERR_04 | ✓ | ✓ |
| UART_ERR_05 | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ |