JAJZ030C November   2024  – November 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G3529-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1機能アドバイザリ
  4. 2プログラム済みのソフトウェア アドバイザリ
  5. 3デバッグ専用のアドバイザリ
  6. 4コンパイラ アドバイザリによって修正
  7. 5デバイスの命名規則
    1. 5.1 デバイスの記号体系およびリビジョン識別方法
  8. 6アドバイザリの説明
    1. 6.1  ADC_ERR_06
    2. 6.2  ADC_ERR_10
    3. 6.3  AES_ERR_01
    4. 6.4  CPU_ERR_02
    5. 6.5  CPU_ERR_03
    6. 6.6  FLASH_ERR_01
    7. 6.7  FLASH_ERR_03
    8. 6.8  FLASH_ERR_04
    9. 6.9  FLASH_ERR_05
    10. 6.10 FLASH_ERR_08
    11. 6.11 GPIO_ERR_03
    12. 6.12 GPIO_ERR_04
    13. 6.13 I2C_ERR_04
    14. 6.14 I2C_ERR_05
    15. 6.15 I2C_ERR_06
    16. 6.16 I2C_ERR_07
    17. 6.17 I2C_ERR_08
    18. 6.18 I2C_ERR_09
    19. 6.19 I2C_ERR_10
    20. 6.20 I2C_ERR_13
    21. 6.21 KEYSTORE_ERR_01
    22. 6.22 MATHACL_ERR_01
    23. 6.23 MATHACL_ERR_02
    24. 6.24 PMCU_ERR_09
    25. 6.25 PMCU_ERR_10
    26. 6.26 PMCU_ERR_11
    27. 6.27 RST_ERR_01
    28. 6.28 RTC_ERR_01
    29. 6.29 SPI_ERR_02
    30. 6.30 SPI_ERR_04
    31. 6.31 SPI_ERR_05
    32. 6.32 SPI_ERR_06
    33. 6.33 SPI_ERR_07
    34. 6.34 SRAM_ERR_03
    35. 6.35 SYSCTL_ERR_01
    36. 6.36 SYSCTL_ERR_02
    37. 6.37 SYSCTL_ERR_03
    38. 6.38 SYSCTL_ERR_04
    39. 6.39 SYSOSC_ERR_01
    40. 6.40 SYSOSC_ERR_02
    41. 6.41 SYSPLL_ERR_01
    42. 6.42 TIMER_ERR_04
    43. 6.43 TIMER_ERR_06
    44. 6.44 TIMER_ERR_07
    45. 6.45 UART_ERR_01
    46. 6.46 UART_ERR_02
    47. 6.47 UART_ERR_04
    48. 6.48 UART_ERR_05
    49. 6.49 UART_ERR_06
    50. 6.50 UART_ERR_07
    51. 6.51 UART_ERR_08
    52. 6.52 UART_ERR_10
    53. 6.53 UART_ERR_11
  9. 7商標
  10. 8改訂履歴

FLASH_ERR_04

FLASH モジュール

カテゴリ

機能

機能

NONMAIN または Factory 領域でエラーが発生した場合、SYSCTL_DEDERRADDR に誤ったアドレスが報告される

説明

FLASHDED エラーが発生すると、データの最上位バイト (MSB) が切り捨てられます。デバイスのメモリ制限では、最上位バイトはMAINフラッシュの復帰アドレスに影響を与えません。NONMAIN フラッシュまたは Factory 領域の場合、MSB は 0x41xx.xxxx である必要があります。

回避方法

SysCtl_DEDERRADDRの戻りアドレスで0x00Cxxxxxが返る場合は、0x41000000でOR演算を実行して、NONMAINまたは工場出荷時領域の復帰アドレスに適切なアドレスを取得します。たとえば、SYSCTL_DEDERRADDR = 0x00C4013C の場合、実際のアドレスは 0x41C4013C となります。

メインフラッシュDEDの場合、SYSCTL_DEDERRADDRをそのまま使用できます。