JAJZ030C November 2024 – November 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G3529-Q1
UART モジュール
機能
STANDBY1モードへの遷移時に、UART のスタート条件が検出されないことがあります
デバイスがSTANDBY1モードのときに、UART送信によって開始された非同期高速クロック要求を処理した後、デバイスはSTANDBY1モードに戻ります。STANDBY1 モードへの復帰中に別の UART 送信が開始されると、デバイスはそのデータを正しく検出および受信できません。
UART のスタート条件が繰り返し発生することが想定される場合は、STANDBY0 モードまたはそれ以上の低消費電力モードを使用してください。