JAJZ030C November 2024 – November 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G3529-Q1
I2C モジュール
機能
進行中のトランザクション中にACTIVEビットをトグルすると、I2C SDAが0に固定化されるおそれがあります
進行中の転送中にアクティブビットがトグルされると、ステートマシンはリセットされます。ただし、コントローラによって駆動されるSDAとSCL出力はリセットされません。SDAが0の状態でコントローラが IDLE 状態に遷移すると、コントローラは IDLE 状態から先へ進めず、SDA の値も更新できなくなります。ターゲットのBUSUSYがセットされ(アクティブビットのトグルによってライン上で開始が検出されます)、BUSYはクリアされません。これは、コントローラが停止を駆動してクリアできないためです。
進行中のトランザクション中は、ACTIVEビットをトグルしないでください。