JAJZ030C November 2024 – November 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G3529-Q1
I2C モジュール
機能
I2Cを低速で動作させている場合、割り込みサービスルーチン(ISR)内での読み取り時に、開始アドレス一致ステータスがタイミング的に更新されていない可能性があります。
I2C 速度が 100kHz 未満で動作している場合、ADDRMATCH ビット (TSR レジスタのアドレス一致) が割り込みによる読み取りに間に合うように設定されない可能性があります。
I2C で 100kHz 未満で実行している場合は、ADDRMATCH ビットを読み取る前に少なくとも 1 つの I2C CLK サイクルを待機します。