JAJZ030C November 2024 – November 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G3529-Q1
PMCU モジュール
機能
POR (NRST > 1s) リセット後、RSTCAUSE が誤って 0xC に更新されます。
NRST を使用して POR (NRST > 1s) リセットをトリガーすると、RSTCAUSE が誤って 0xC に更新されます。これは 0x2 に更新されるべきです。
リセット原因を確認する必要がある場合は、RSTCAUSE ステータスを取得した後、利用可能な SHUTDOWN メモリバイト (SHUTDNSTOREx) の 1 つを使用して、ゼロでないのデータを保存してください。RSTCAUSE が 0xC を返す場合、SHUTDNSTOREx データがクリアされると POR が発生し、SHUTDNSTOREx データが維持されると BOR が発生します。