JAJZ030C November 2024 – November 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G3529-Q1
PMCU モジュール
機能
特定の動作条件下では、VBOOST により大きな遅延が発生する可能性があります
アナログマルチプレクサのVBOOSTは、VDD < 1.8Vで大きな遅延が発生しました。このため、HFXT、COMP、SYSOSC(FCL-EXTERNAL R)、OPA、GPAMPなどのその他のモジュールのセトリングタイムが遅延します。
VDD を 1.8V 以上に維持し、GENCLKCFG[23:22] = 0x2 を設定して、VBOOST を ONALWAYS モードで使用します。