JAJZ030C November 2024 – November 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G3529-Q1
FLASH モジュール
機能
FACTORY領域にアクセスすると、フラッシュのウェイト状態が2のハードフォルトが発生します。
フラッシュのウェイト状態が2に設定されているときにFACTORY領域にアクセスすると、ハードフォルトがトリガされます。MCLK が 32MHz を超える値に設定されている場合、フラッシュのウェイト状態は 2 に設定する必要があります。
FACTORY 領域にアクセスするには、MCLK を低い周波数に設定し、フラッシュのウェイト状態を 0 または 1 に設定してください。フラッシュのウェイト状態が2未満のときに、工場出荷領域にアクセスします(MCLKは32MHz以下とします)。実行時にアプリケーションがこれらの値にアクセスする必要がある場合は、SRAM、MAIN フラッシュ、または DATA フラッシュにデータをキャッシュしてください。標準値は、温度センサの較正値です。