JAJZ030C November   2024  – November 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G3529-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1機能アドバイザリ
  4. 2プログラム済みのソフトウェア アドバイザリ
  5. 3デバッグ専用のアドバイザリ
  6. 4コンパイラ アドバイザリによって修正
  7. 5デバイスの命名規則
    1. 5.1 デバイスの記号体系およびリビジョン識別方法
  8. 6アドバイザリの説明
    1. 6.1  ADC_ERR_06
    2. 6.2  ADC_ERR_10
    3. 6.3  AES_ERR_01
    4. 6.4  CPU_ERR_02
    5. 6.5  CPU_ERR_03
    6. 6.6  FLASH_ERR_01
    7. 6.7  FLASH_ERR_03
    8. 6.8  FLASH_ERR_04
    9. 6.9  FLASH_ERR_05
    10. 6.10 FLASH_ERR_08
    11. 6.11 GPIO_ERR_03
    12. 6.12 GPIO_ERR_04
    13. 6.13 I2C_ERR_04
    14. 6.14 I2C_ERR_05
    15. 6.15 I2C_ERR_06
    16. 6.16 I2C_ERR_07
    17. 6.17 I2C_ERR_08
    18. 6.18 I2C_ERR_09
    19. 6.19 I2C_ERR_10
    20. 6.20 I2C_ERR_13
    21. 6.21 KEYSTORE_ERR_01
    22. 6.22 MATHACL_ERR_01
    23. 6.23 MATHACL_ERR_02
    24. 6.24 PMCU_ERR_09
    25. 6.25 PMCU_ERR_10
    26. 6.26 PMCU_ERR_11
    27. 6.27 RST_ERR_01
    28. 6.28 RTC_ERR_01
    29. 6.29 SPI_ERR_02
    30. 6.30 SPI_ERR_04
    31. 6.31 SPI_ERR_05
    32. 6.32 SPI_ERR_06
    33. 6.33 SPI_ERR_07
    34. 6.34 SRAM_ERR_03
    35. 6.35 SYSCTL_ERR_01
    36. 6.36 SYSCTL_ERR_02
    37. 6.37 SYSCTL_ERR_03
    38. 6.38 SYSCTL_ERR_04
    39. 6.39 SYSOSC_ERR_01
    40. 6.40 SYSOSC_ERR_02
    41. 6.41 SYSPLL_ERR_01
    42. 6.42 TIMER_ERR_04
    43. 6.43 TIMER_ERR_06
    44. 6.44 TIMER_ERR_07
    45. 6.45 UART_ERR_01
    46. 6.46 UART_ERR_02
    47. 6.47 UART_ERR_04
    48. 6.48 UART_ERR_05
    49. 6.49 UART_ERR_06
    50. 6.50 UART_ERR_07
    51. 6.51 UART_ERR_08
    52. 6.52 UART_ERR_10
    53. 6.53 UART_ERR_11
  9. 7商標
  10. 8改訂履歴

SPI_ERR_07

SPI モジュール

カテゴリ

機能

機能

SPI ペリフェラルで TXFIFO への読み取り / 書き込みが同時に発生した場合、SPI アンダーフロー イベントは生成しない場合があります。

説明

SPI.CTL0.SPH = 0 であり、本デバイスが SPI ペリフェラルとして構成されている場合。

SPI コントローラからの読み取り要求がある間に TXFIFO への書き込みが発生した場合、読み取り / 書き込み要求が同時に発生するため、アンダー フロー イベントが生成されない可能性があります。

回避方法

SPI コントローラによるデバイスのアドレス指定中、TXFIFO が確実に空でないようにします。これは、同じ TXFIFO アドレスへの書き込みと読み取りを避けるために、データを事前ロードすることで実現できます。あるいは、CRC のようなデータチェック戦略を使用してパケットが確実に正しく送信されるようにし、CRC が一致しない場合にデータを再送信することもできます。