JAJZ030C November 2024 – November 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G3529-Q1
UART モジュール
機能
IDLE LINE モードにおいて、RTOUT カウンタが期待どおりにカウントされません
UARTのアイドルラインモードでは、ラインがアイドル状態で、FIFOに何らかの要素がある場合でも、RTOUTカウンタはスタックします。つまり、IDLE LINE モードでは RTOUT 割り込みは動作しません。
アドレスが一致しない場合、Rxラインでトグルの発生を検出するとRTOUTカウンタがリロードされます。
マルチレスポンダ構成の場合、コマンダと他のレスポンダ間で通信が行われていると、RTOUT イベントの取得に不定の遅延が発生するおそれがあります。
UARTモジュールをIDLLINEモード/マルチノードUARTアプリケーションのいずれかで使用する場合、RTOUT機能を有効にしないでください。