JAJZ030C November 2024 – November 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G3529-Q1
ADC モジュール
機能
PA15がトグルしているときにADCMEMRESスワップが発生します
セットアップ条件:
1.ADC は反復シーケンスモードです。
2.ADC は任意のチャネルシーケンスを使用してデータを読み取ることができます。
3.PA15 は、外部デバイスまたはMCU 自体 (I2C や PWM など) によってトグルされています。
観察:
ソフトウェアが ADC 変換を開始すると、MEMRES データが入れ替わることがあります。つまり、MEMRES0 に格納されるべきデータは MEMRES1 に格納され、MEMRES1 のデータは MEMRES2 に格納され…というように続きます。反復モードでこのエラーが発生すると、最後の MEMRES が MEMRES0 に格納されます。
PA15 のトグル信号は ADC の変換クロックに影響を与える可能性があります。その結果、ADC は正しいチャンネルデータが入力される前に前回の結果を保存します。
PA15 では高速スイッチング信号 (12kHz 以上) の使用を避けてください。