JAJZ030C November   2024  – November 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G3529-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1機能アドバイザリ
  4. 2プログラム済みのソフトウェア アドバイザリ
  5. 3デバッグ専用のアドバイザリ
  6. 4コンパイラ アドバイザリによって修正
  7. 5デバイスの命名規則
    1. 5.1 デバイスの記号体系およびリビジョン識別方法
  8. 6アドバイザリの説明
    1. 6.1  ADC_ERR_06
    2. 6.2  ADC_ERR_10
    3. 6.3  AES_ERR_01
    4. 6.4  CPU_ERR_02
    5. 6.5  CPU_ERR_03
    6. 6.6  FLASH_ERR_01
    7. 6.7  FLASH_ERR_03
    8. 6.8  FLASH_ERR_04
    9. 6.9  FLASH_ERR_05
    10. 6.10 FLASH_ERR_08
    11. 6.11 GPIO_ERR_03
    12. 6.12 GPIO_ERR_04
    13. 6.13 I2C_ERR_04
    14. 6.14 I2C_ERR_05
    15. 6.15 I2C_ERR_06
    16. 6.16 I2C_ERR_07
    17. 6.17 I2C_ERR_08
    18. 6.18 I2C_ERR_09
    19. 6.19 I2C_ERR_10
    20. 6.20 I2C_ERR_13
    21. 6.21 KEYSTORE_ERR_01
    22. 6.22 MATHACL_ERR_01
    23. 6.23 MATHACL_ERR_02
    24. 6.24 PMCU_ERR_09
    25. 6.25 PMCU_ERR_10
    26. 6.26 PMCU_ERR_11
    27. 6.27 RST_ERR_01
    28. 6.28 RTC_ERR_01
    29. 6.29 SPI_ERR_02
    30. 6.30 SPI_ERR_04
    31. 6.31 SPI_ERR_05
    32. 6.32 SPI_ERR_06
    33. 6.33 SPI_ERR_07
    34. 6.34 SRAM_ERR_03
    35. 6.35 SYSCTL_ERR_01
    36. 6.36 SYSCTL_ERR_02
    37. 6.37 SYSCTL_ERR_03
    38. 6.38 SYSCTL_ERR_04
    39. 6.39 SYSOSC_ERR_01
    40. 6.40 SYSOSC_ERR_02
    41. 6.41 SYSPLL_ERR_01
    42. 6.42 TIMER_ERR_04
    43. 6.43 TIMER_ERR_06
    44. 6.44 TIMER_ERR_07
    45. 6.45 UART_ERR_01
    46. 6.46 UART_ERR_02
    47. 6.47 UART_ERR_04
    48. 6.48 UART_ERR_05
    49. 6.49 UART_ERR_06
    50. 6.50 UART_ERR_07
    51. 6.51 UART_ERR_08
    52. 6.52 UART_ERR_10
    53. 6.53 UART_ERR_11
  9. 7商標
  10. 8改訂履歴

KEYSTORE_ERR_01

キーストアモジュール

カテゴリ

機能

機能

STATUS.STAT の値は、キーアクセスがない場合、0 または 1 になります。

説明

STATUS.STAT のリセット値は 1 で、以下の条件で 0 になります。1.リセット後、レジスタウィンドウを介したデバッガアクセスは 0x00 を返します。2.リセット後、最初の CPU 読み取りは 0x01 を返し、その後の CPU 読み取りは 0x00 を返します。3) リセット後、最初に他の キーストアレジスタを読み取り、次に STATUS.STAT を読み取ると、0x00 が返されます。

回避方法

STATUS.STAT=0x0 は「エラーなし」を意味します。スロットが有効かどうか (キーが存在するかどうか) を確認するには、STATUS.VALID を確認してください。