JAJZ030C November 2024 – November 2025 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0G3529-Q1
ADC モジュール
機能
ADC 出力コードが DNL/INL の仕様の劣化を招きます
変換エラーが発生すると、ADC のデジタル出力コードに ±64LSB の固定ジャンプが発生しますが、ADC 入力電圧は変化しません。
最悪のシナリオ (-40℃) では、12 ビットモードでのエラー率は 24M の変換サンプルあたり 1 です。
(VDD 電圧と使用されるリファレンス電圧はエラー率に影響を与えません)
アプリケーションのニーズに応じて、最適な回避策は異なりますが、本ソフトウェアでは、以下の回避策を提案します。最適な回避方法の選択は、システム設計者の判断に委ねられます。
回避方法 1:ADC の結果がアプリケーションで設定されたスレッショルドを外れた場合 (ADC ウィンドウ コンパレータやソフトウェアによるスレッショルド判定を使用)、重要なシステム判断を行う前に、もう一度 ADC の結果を取得するか、次の変換結果を待つようにします
回避方法 2: 後処理時に、ADC値の中央値または予測値からかけ離れたADC値を破棄します。期待値は、システム内で取得された実際のサンプルの平均に基づいて設定し、除外のためのスレッショルドは、測定されたシステム ノイズの大きさに基づいて決定する必要があります。
回避方法 3:単一の誤変換結果の影響を最小限に抑えるために、ADC サンプルの平均化を使用します。