JAJZ032D July 2023 – November 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1
VREF モジュール
機能
VREF を 2.5V モードから 1.4V モードに切り替える際のスルーレートが非常に低くなります
VREF の設定を 2.5V モードから 1.4V モードに変更する際、スルーレートが非常に遅くなります。
VREF モードを切り替えるには、次の手順を実行します。1. 構成を 1.4V モードに変更する前に、CTL0 レジスタ内の ENABLE ビットを使用して VREF を無効にします。2.ピン PA23 (VREF+) を GPIO 出力として構成し、このピンを論理 Low に 100µs 間駆動します。VREF+ ピンには 1µF の外付けコンデンサが接続されていることを前提としています。3. CTL0 レジスタの BUGCONFIG ビットを 1 に設定することで、VREF を 1.4V モードで再度有効にします。この手順では、2.5V モードから 1.4V モードに切り替えるために必要な時間は 200us です。