JAJZ039A July 2025 – October 2025 F28E120SB , F28E120SC
フラッシュ:シングル ビット ECC エラー割り込みは生成されません
0
シングル ビット ECC エラー スレッショルドが 0 に設定されている場合、シングル ビット エラーが発生しても、シングル ビット エラー割り込みは生成されません。
エラー スレッショルド ビット フィールド (FLASH_ECC_REGS ERR_THRESHOLD.ERR_THRESHOLD フィールド) を 1 以上の値に設定します。スレッショルド ビット フィールドのデフォルト値は 0 であることに注意してください。