JAJZ039A July 2025 – October 2025 F28E120SB , F28E120SC
CMPSS:COMPxLATCH は、特定の条件では正しくクリアされないことがあります
0
CMPSS ラッチ パスは、ソフトウェアによって(COMPSTSCLR を介して)または PWMSYNC によってクリアされるまで、ローカル ラッチ(COMPxLATCH)内でトリップ状態を維持するように設計されています。
COMPxLATCH は、信号がデジタル化され、デジタル フィルタによって認定された後、コンパレータ出力によって間接的に設定されます。コンパレータ出力が COMPxLATCH に達することが期待される最大レイテンシは、CMPSS モジュール クロック サイクルでは次のように表されます。
ソフトウェアまたは PWMSYNC によって COMPxLATCH がクリアされると、ラッチ自体は必要に応じてクリアされますが、COMPxLATCH 前のデータ パスは、追加のレイテンシ数のモジュール クロック サイクルについて、コンパレータの出力値を反映していない可能性があります。COMPxLATCH がクリアされたときにデジタル フィルタ出力が論理 1 に解決されると、次のクロック サイクルでラッチが再度セットされます。
COMPxLATCH をクリアする前に、デジタル フィルタ出力を論理 0 に解決できます。
ソフトウェアによって COMPxLATCH がクリアされた場合、ラッチをクリアする前に、デジタル フィルタの出力状態を COMPSTS レジスタで確認できます。レイテンシ値が大きいと許容できない遅延が発生する場合、デジタル フィルタを再初期化することでフィルタ FIFO をフラッシュできます(CTRIPxFILCTL 経由)。
PWMSYNC によって COMPxLATCH がクリアされた場合、PWMSYNC が生成される前に少なくともレイテンシ サイクルにわたってコンパレータ トリップ条件がクリアされるように、ユーザー アプリケーションを設計する必要があります。