JAJZ040B December   2022  – July 2025 IWRL6432

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   概要
  3. 1はじめに
  4. 2デバイスの命名規則
  5. 3デバイスのマーキング
  6. 4シリコン バリアント / リビジョン マップのアドバイザリ
  7. 5機能仕様に対する既知の設計例外
    1. 5.1  ANA #48
    2. 5.2  ANA #49
    3. 5.3  ANA #50
    4. 5.4  ANA #51
    5. 5.5  ANA #52
    6. 5.6  ANA #57
    7. 5.7  DIG #1
    8. 5.8  DIG #2
    9. 5.9  DIG #3
    10. 5.10 DIG #4
    11. 5.11 DIG #5
    12. 5.12 DIG #6
    13. 5.13 DIG #7
    14. 5.14 DIG #8
    15. 5.15 DIG #9
    16. 5.16 DIG #10
    17. 5.17 DIG #14
    18. 5.18 DIG #15
    19. 5.19 DIG #16
  8. 6商標
  9.   改訂履歴

シリコン バリアント / リビジョン マップのアドバイザリ

表 4-1 シリコン バリアント / リビジョン マップのアドバイザリ
アドバイザリ番号 アドバイザリ タイトル IWRL6432 IWRL6432
ES1.0 ES2.0
アナログ / ミリ波

ANA #48

サポートする RF 周波数範囲の縮小 x

ANA #49

アナログ温度センサ:高温では使用できません x

ANA #50

GPADC ベースの外部信号モニタはサポートされていません

x
ANA #51

連続波ストリーミング CZ モード:20.97152 ミリ秒ごとに RX 出力コードの急激なジャンプが発生

x x
ANA #52 起動後、スライサー LDO テスト負荷 (TLOAD) は無効になりません x
ANA #57 強力な近距離リフレクタが存在する場合に、60GHz での信号対雑音比が低下 x x
デジタル サブシステム
DIG #1 ePWM:チョッパ動作モード中のグリッチ x x
DIG #2 UART A を使用して、ディープスリープ低消費電力モードからシーケンサをウェークアップすることはできません x
DIG #3 UART ボーレートの制限 x x
DIG #4 RS232 オート ボーレート機能が、トリミングされた RCOSC の変動に対応していない x x
DIG #5 SPI スマートアイドル モードが有効化されている場合、データ転送のための SPI への内部バス アクセスがサポートされない x x
DIG #6 CRC:CAN モジュールでは CRC 8 ビット データ幅と CRC8-SAE-J1850 および CRC8-H2F がサポートされない x x
DIG #7 低消費電力ディープスリープ パワーダウン状態でクラスタ 3 保持メモリにアクセスすると、APPSS Cortex-M4 は正しいエラー応答を得ません x
DIG #8 共有 RAM クロック ゲーティングのデフォルト値 x x
DIG #9 デバッグ目的で RS232 から TOP_IO_MUX レジスタ空間にアクセスできない x x
DIG #10 フレーム停止 API の不正な動作 x x
DIG #14 共有メモリ内の部分的な書き込みのための破損したデータ ストア x x
DIG #15 メタイメージが 2K の倍数の場合、ブート障害が発生 x
DIG #16 SPI 経由でサイズが 8k 未満のイメージでのブート障害 x x