JAJZ040B December   2022  – July 2025 IWRL6432

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   概要
  3. 1はじめに
  4. 2デバイスの命名規則
  5. 3デバイスのマーキング
  6. 4シリコン バリアント / リビジョン マップのアドバイザリ
  7. 5機能仕様に対する既知の設計例外
    1. 5.1  ANA #48
    2. 5.2  ANA #49
    3. 5.3  ANA #50
    4. 5.4  ANA #51
    5. 5.5  ANA #52
    6. 5.6  ANA #57
    7. 5.7  DIG #1
    8. 5.8  DIG #2
    9. 5.9  DIG #3
    10. 5.10 DIG #4
    11. 5.11 DIG #5
    12. 5.12 DIG #6
    13. 5.13 DIG #7
    14. 5.14 DIG #8
    15. 5.15 DIG #9
    16. 5.16 DIG #10
    17. 5.17 DIG #14
    18. 5.18 DIG #15
    19. 5.19 DIG #16
  8. 6商標
  9.   改訂履歴

DIG #15

メタイメージが 2K の倍数の場合、ブート障害が発生

影響を受けるリビジョン

IWRL6432 ES2.0

詳細

2048 バイトの倍数であるメタイメージは、ブートに失敗します。

回避方法

  1. 定数の不揮発性変数を追加してメタイメージのサイズを増やし、2048 バイトに整列されないようにします。
  2. MMWAVE-L-SDK をバージョン 5.4 以降に更新します。ミリ波 LSDK 5.4 以降には、メタイメージ ジェネレータ ツールに対する変更が含まれ、イメージが 2048 バイトの倍数である場合に最小の構成ファイル (約 64 バイト) が追加されます。