JAJZ040B December 2022 – July 2025 IWRL6432
PRODUCTION DATA
GPADC ベースの外部信号モニタはサポートされていません
IWRL6432 ES1.0
リーク電流パスは、GPADC への配線パスに従って識別されています。
この問題のため、GPADC ベースの外部信号監視は使用できません。
0.4V 未満の電圧の場合のみ、外部監視機能を使用してください
これは ES2.0 で修正されています