JAJZ042B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
同じメッセージ ID で設定された専用 Tx バッファから送信する場合のメッセージ順序の反転
0、A、B
複数の Tx バッファが同じメッセージ ID で設定されます。これらの Tx バッファの送信は、個別の Tx 要求間に遅延を加えて、昇順に要求されます。個々の Tx 要求間の遅延によっては、Tx バッファは Tx バッファ番号の予想される昇順で送信されない場合があります。
まず、同じメッセージ ID を持つ Tx メッセージのグループをメッセージ RAM に書き込みます。次に、TXBAR への単一の書き込みアクセスによって、これらすべてのメッセージの同時送信を要求します。
特定の順序で同じメッセージ ID を持つ複数のメッセージを送信するには、専用 Tx バッファの代わりに Tx FIFO を使用します。