JAJZ042B November   2024  – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1

 

  1.   1
  2.   F29H85x、F29P58x、F29P32x MCU シリコン エラッタ シリコン リビジョン A、0
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 使用上の注意マトリックス
    2. 1.2 アドバイザリ マトリックス
  4. 2命名法、パッケージのマーキングとリビジョンの識別
    1. 2.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則
    2. 2.2 サポート対象デバイス
    3. 2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別
  5. 3シリコン リビジョン B の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 3.1 シリコン リビジョン B の使用上の注記
    2. 3.2 シリコン リビジョン B のアドバイザリ
      1.      アドバイザリ
      2. 3.2.1  アドバイザリ
      3.      アドバイザリ
      4. 3.2.2  アドバイザリ
      5. 3.2.3  アドバイザリ
      6. 3.2.4  アドバイザリ
      7. 3.2.5  アドバイザリ
      8. 3.2.6  アドバイザリ
      9. 3.2.7  アドバイザリ
      10.      アドバイザリ
      11. 3.2.8  アドバイザリ
      12.      アドバイザリ
      13.      アドバイザリ
      14.      アドバイザリ
      15. 3.2.9  アドバイザリ
      16. 3.2.10 アドバイザリ
  6. 4シリコン リビジョン A の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 4.1 シリコン リビジョン A の使用上の注記
      1. 4.1.1 セキュリティ:シリコン リビジョン B デバイスにプログラムされた新しい TI キー
    2. 4.2 シリコン リビジョン A のアドバイザリ
      1. 4.2.1 アドバイザリ
      2. 4.2.2 アドバイザリ
      3. 4.2.3 アドバイザリ
      4. 4.2.4 アドバイザリ
      5. 4.2.5 アドバイザリ
  7. 5シリコン リビジョン 0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 5.1 シリコン リビジョン 0 の使用上の注記
    2. 5.2 シリコン リビジョン 0 のアドバイザリ
      1. 5.2.1 アドバイザリ
      2. 5.2.2 アドバイザリ
  8. 6ドキュメントのサポート
  9. 7商標
  10. 8改訂履歴

アドバイザリ

SDFM:スレッショルド設定 (LLT、HLT)、フィルタ タイプ、COSR 設定を動的に変更すると、スプリアス コンパレータ イベントがトリガされます

影響を受けるリビジョン

0、A、B

詳細

SDFM コン​​パレータ設定 (フィルタ タイプ、下限/上限スレッショルド、コンパレータ OSR (COSR) 設定など) が実行中に動的に変更されると、誤ったコンパレータ イベントがトリガされてしまいます。スプリアス コンパレータ イベントは、適切に設定されている場合、対応する CPU 割り込み、ePWM X-BAR イベント、GPIO 出力 X-BAR イベントをトリガします。

回避方法

コンパレータ設定を動的に変更する必要がある場合は、以下の手順に従って、誤ったコンパレータ イベントによって CPU 割り込み、または X-BAR イベント (ePWM X-BAR / GPIO 出力 X-BAR イベント) が生成されないようにしてください。

  1. コンパレータ フィルタを無効にします。
  2. コンパレータ フィルタの少なくともレイテンシ + 3 SD-Cx クロックサイクルの遅延。
  3. フィルタ タイプ、COSR、下限/上限スレッショルドなどのコンパレータ フィルタ設定を変更します。
  4. コンパレータ フィルタの少なくともレイテンシ + 5 SD-Cx クロックサイクルの遅延。
  5. コンパレータ フィルタを有効にします。