JAJZ042B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
MEMSS:RAM 用のデータ ライン バッファ (DLB) は、データ コヒーレンシー (一貫性) の問題を引き起こします
0、A、B
データ ライン バッファ (DLB) を有効化し (デフォルトで)、2 つの CPU が同じ RAM アドレス位置に対して同時に読み取り、書き込み動作を実行する場合、読み取り動作では、特定の条件において新しいデータの代わりに古いデータを受信することがあります。
複数の CPU で RAM ブロックが共有されている場合、ユーザーは MEM_DLB_CONFIG レジスタの構成ビットを使用して DLB を無効化する必要があります。