JAJZ042B November   2024  – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1

 

  1.   1
  2.   F29H85x、F29P58x、F29P32x MCU シリコン エラッタ シリコン リビジョン A、0
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 使用上の注意マトリックス
    2. 1.2 アドバイザリ マトリックス
  4. 2命名法、パッケージのマーキングとリビジョンの識別
    1. 2.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則
    2. 2.2 サポート対象デバイス
    3. 2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別
  5. 3シリコン リビジョン B の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 3.1 シリコン リビジョン B の使用上の注記
    2. 3.2 シリコン リビジョン B のアドバイザリ
      1.      アドバイザリ
      2. 3.2.1  アドバイザリ
      3.      アドバイザリ
      4. 3.2.2  アドバイザリ
      5. 3.2.3  アドバイザリ
      6. 3.2.4  アドバイザリ
      7. 3.2.5  アドバイザリ
      8. 3.2.6  アドバイザリ
      9. 3.2.7  アドバイザリ
      10.      アドバイザリ
      11. 3.2.8  アドバイザリ
      12.      アドバイザリ
      13.      アドバイザリ
      14.      アドバイザリ
      15. 3.2.9  アドバイザリ
      16. 3.2.10 アドバイザリ
  6. 4シリコン リビジョン A の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 4.1 シリコン リビジョン A の使用上の注記
      1. 4.1.1 セキュリティ:シリコン リビジョン B デバイスにプログラムされた新しい TI キー
    2. 4.2 シリコン リビジョン A のアドバイザリ
      1. 4.2.1 アドバイザリ
      2. 4.2.2 アドバイザリ
      3. 4.2.3 アドバイザリ
      4. 4.2.4 アドバイザリ
      5. 4.2.5 アドバイザリ
  7. 5シリコン リビジョン 0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 5.1 シリコン リビジョン 0 の使用上の注記
    2. 5.2 シリコン リビジョン 0 のアドバイザリ
      1. 5.2.1 アドバイザリ
      2. 5.2.2 アドバイザリ
  8. 6ドキュメントのサポート
  9. 7商標
  10. 8改訂履歴

デバイスおよび開発ツールの命名規則

テキサス・インスツルメンツでは、サポート ツールについては、使用可能な 3 つの接頭辞のうち TMDX および TMDSの 2 つを推奨しています。これらの接頭辞は、製品開発の進展段階を表します。段階には、エンジニアリング プロトタイプ (TMDX) から、完全認定済みの量産ツール (TMDS) まであります。

デバイスの開発進展フロー:

    X 実験的デバイス。最終デバイスの電気的特性を必ずしも表さず、量産アセンブリ・フローを使用しない可能性があります。
    P プロトタイプ・デバイス。最終的なシリコン・ダイとは限らず、最終的な電気的特性を満たさない可能性があります。
    空白 認定済みのシリコン・ダイの量産バージョン。

サポート・ツールの開発進展フロー:

    TMDX 開発サポート製品。テキサス・インスツルメンツの社内認定試験はまだ完了していません。
    TMDS 完全に認定済みの開発サポート製品です。

X および P デバイスと TMDX 開発サポート・ツールは、以下の免責事項の下で出荷されます。

「開発中の製品は、社内での評価用です」。

量産デバイスおよび TMDS 開発サポート・ツールの特性は完全に明確化されており、デバイスの品質と信頼性が十分に示されています。テキサス・インスツルメンツの標準保証が適用されます。

プロトタイプ・デバイス (X または P) の方が標準的な量産デバイスに比べて故障率が大きいと予測されます。これらのデバイスは予測される最終使用時の故障率が未定義であるため、テキサス・インスツルメンツでは、それらのデバイスを量産システムで使用しないよう推奨しています。認定済みの量産デバイスのみを使用する必要があります。