JAJZ042B November 2024 – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
LIN:LIN は 0xF0 ウェークアップ キーを使用してウェーク アップできません
0、A、B
0xF0 がウェークアップ キーとして送信されると、LIN ステート マシンは停止します。これは、受信 (RX) ピンの立ち上がりエッジが到着する前に、LIN が有効な同期ブレーク フィールドを検出するのに十分な時間を持っていないためです。したがって、0xF0 は無効なウェークアップ キーです。
未使用の LIN ヘッダー トランスミッション
ウェークアップ信号の代わりに未使用の LIN ヘッダを送信します。ヘッダー内のブレーク フィールドは、ウェークアップ信号として機能し、ウェークアップ プロセス中に POWERDOWN ビットを無効にします。これにより、LIN ウェークアップ後の LIN 送信が影響を受けないようにします。