JAJZ042B November   2024  – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1

 

  1.   1
  2.   F29H85x、F29P58x、F29P32x MCU シリコン エラッタ シリコン リビジョン A、0
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 使用上の注意マトリックス
    2. 1.2 アドバイザリ マトリックス
  4. 2命名法、パッケージのマーキングとリビジョンの識別
    1. 2.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則
    2. 2.2 サポート対象デバイス
    3. 2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別
  5. 3シリコン リビジョン B の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 3.1 シリコン リビジョン B の使用上の注記
    2. 3.2 シリコン リビジョン B のアドバイザリ
      1.      アドバイザリ
      2. 3.2.1  アドバイザリ
      3.      アドバイザリ
      4. 3.2.2  アドバイザリ
      5. 3.2.3  アドバイザリ
      6. 3.2.4  アドバイザリ
      7. 3.2.5  アドバイザリ
      8. 3.2.6  アドバイザリ
      9. 3.2.7  アドバイザリ
      10.      アドバイザリ
      11. 3.2.8  アドバイザリ
      12.      アドバイザリ
      13.      アドバイザリ
      14.      アドバイザリ
      15. 3.2.9  アドバイザリ
      16. 3.2.10 アドバイザリ
  6. 4シリコン リビジョン A の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 4.1 シリコン リビジョン A の使用上の注記
      1. 4.1.1 セキュリティ:シリコン リビジョン B デバイスにプログラムされた新しい TI キー
    2. 4.2 シリコン リビジョン A のアドバイザリ
      1. 4.2.1 アドバイザリ
      2. 4.2.2 アドバイザリ
      3. 4.2.3 アドバイザリ
      4. 4.2.4 アドバイザリ
      5. 4.2.5 アドバイザリ
  7. 5シリコン リビジョン 0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 5.1 シリコン リビジョン 0 の使用上の注記
    2. 5.2 シリコン リビジョン 0 のアドバイザリ
      1. 5.2.1 アドバイザリ
      2. 5.2.2 アドバイザリ
  8. 6ドキュメントのサポート
  9. 7商標
  10. 8改訂履歴

アドバイザリ

ROM:デフォルトでは、GPIO4 は ROM コードによって ERRORSTS として構成され、High に駆動されます

影響を受けるリビジョン

0

詳細

ROM コードは、SECCFG フィールドの設定に基づいて、デバイス リセット (XRSn) 後の ERRORSTS 機能用の GPIO ピンを構成します。デフォルトでは、ROM コードは GPIO4 ピンを ERRORSTS ピンとして設定します。ERRORSTS (GPIO4) ピンはエラー通知モジュール (ESM) によって制御され、デフォルトで High に駆動されます (エラーなし)。GPIO4 ピンを使って重要なシステム機能を駆動すると、この High 状態によって基板の問題が発生する可能性があります。たとえば、EPWM3_A 機能に GPIO4 が使用される場合、ハイパワー FET が誤ってオンになり、ボードが損傷する可能性があります。

回避方法

  1. 基板上の重要なシステム機能 (ハイパワー FET の駆動など) に GPIO4 を使用しないようにしてください。
  2. 重要なシステム機能のために GPIO4 を使用する必要がある場合は、SECCFG フィールドを適切に設定して、ERRORSTS については別の GPIO を選択します。ERRORSTS pinmux オプションの変更方法については、SDK の empty_driverlib_project_secure サンプルを参照してください。

    ROM コードは、デバイス リセット (XRSn) 時にのみ ERRORSTS 機能用に GPIO ピンを設定しますが、デバッガ リセットによっても ERRORSTS ピンマルチプレクサ構成はクリアされるため、ユーザーは ERRORSTS の ROM コード構成を再実行するために完全なデバイス リセット (XRSn) を発行する必要があります。