JAJZ042B November   2024  – September 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1

 

  1.   1
  2.   F29H85x、F29P58x、F29P32x MCU シリコン エラッタ シリコン リビジョン A、0
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
    1. 1.1 使用上の注意マトリックス
    2. 1.2 アドバイザリ マトリックス
  4. 2命名法、パッケージのマーキングとリビジョンの識別
    1. 2.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則
    2. 2.2 サポート対象デバイス
    3. 2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別
  5. 3シリコン リビジョン B の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 3.1 シリコン リビジョン B の使用上の注記
    2. 3.2 シリコン リビジョン B のアドバイザリ
      1.      アドバイザリ
      2. 3.2.1  アドバイザリ
      3.      アドバイザリ
      4. 3.2.2  アドバイザリ
      5. 3.2.3  アドバイザリ
      6. 3.2.4  アドバイザリ
      7. 3.2.5  アドバイザリ
      8. 3.2.6  アドバイザリ
      9. 3.2.7  アドバイザリ
      10.      アドバイザリ
      11. 3.2.8  アドバイザリ
      12.      アドバイザリ
      13.      アドバイザリ
      14.      アドバイザリ
      15. 3.2.9  アドバイザリ
      16. 3.2.10 アドバイザリ
  6. 4シリコン リビジョン A の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 4.1 シリコン リビジョン A の使用上の注記
      1. 4.1.1 セキュリティ:シリコン リビジョン B デバイスにプログラムされた新しい TI キー
    2. 4.2 シリコン リビジョン A のアドバイザリ
      1. 4.2.1 アドバイザリ
      2. 4.2.2 アドバイザリ
      3. 4.2.3 アドバイザリ
      4. 4.2.4 アドバイザリ
      5. 4.2.5 アドバイザリ
  7. 5シリコン リビジョン 0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 5.1 シリコン リビジョン 0 の使用上の注記
    2. 5.2 シリコン リビジョン 0 のアドバイザリ
      1. 5.2.1 アドバイザリ
      2. 5.2.2 アドバイザリ
  8. 6ドキュメントのサポート
  9. 7商標
  10. 8改訂履歴

アドバイザリ

SDFM:SD 変調器の 3 クロック サイクル以内に SDCPARMx レジスタのビット フィールド CEVT1SEL、CEVT2SEL、および HZEN に連続して 2 回書き込みを行うと、SDFM ステー トマシンが破損し、誤ったコンパレータ イベントが発生する可能性があります

影響を受けるリビジョン

0、A、B

詳細

3 つの SD モジュレータ クロック サイクル内で SDCPARMx レジスタ ビット フィールド CEVT1SEL、CEVT2SEL、および HZEN に連続書き込みをすると、SDFM ステート マシンが破損する可能性があり、誤ったコンパレータ イベントが発生する可能性があります。これにより、適切に構成されている場合は、CPU 割り込み、ePWM XBAR イベント、および GPIO 出力 X-BAR イベントがトリガされる可能性があります。

回避方法

3 つの SD モジュレータ クロック サイクル内での連続書き込みを避けるか、SDCPARMx レジスタ ビット フィールドを 1 回のレジスタ書き込みで構成します。